Branche standard
System obsługi worków
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS137256__SALL__AIN__V3_52b58f63ed.png)
Zadanie
- Synchroniczny ruch szczęk
- Czas cyklu
- Różnorodność produktów pod względem kształtu i rozmiaru zawartości
- Szeroki zakres wariantów worków
- Wysoka elastyczność procesu
- Ochrona przedmiotu obrabianego
- Zapylone środowisko
Rozwiązanie
- Napęd zsynchronizowany za pomocą koła zębatego / zębatki
- Duże cylindry napędowe zapewniające krótkie czasy cykli
- Regulowane szczęki i skoki dla wysokiej elastyczności
- Różne geometrie szczęk i materiały
- Funkcjonalna rozbudowa dzięki modułowej konstrukcji
- Tymczasowe zatrzymanie siły dzięki ciśnieniowemu urządzeniu zabezpieczającemu
- Osłonięta mechanika i komponenty chronione przed pyłem
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP54
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 90 ["] |
Skok maks. | 200 [mm] |
Klasa IP | IP54 |
Waga systemu | 45 [kg] |